|
|
97942_BSchmiernippel Trichterform nach DIN 3405, Form B, abgewinkelt 45° |
zurück |
|
Artikelbeschreibung/Produktabbildungen |
|
|
BeschreibungAusführung:verzinkt.Hinweis:Trichterschmiernippel eignen sich besonders für einen bündigen oder versenkten Einbau. Durch die Trichterform ist die erforderliche Schmierung auch an schlecht zugänglichen Stellen möglich.Besonderheiten: DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
|
Bestellnummer | Form | Material Grundkörper | Ausführung 2 | D | L | L1 | SW | CAD | Zub. | Preis | Bestellen |
---|
97942-1206100 | B | Stahl | Vierkant | M6x1 | 15 | 5,5 | 9 |  | | 2,61 € | | 97942-1208100 | B | Stahl | Vierkant | M8x1 | 15 | 5,5 | 9 |  | | 1,43 € | | 97942-1208125 | B | Stahl | Vierkant | M8x1,25 | 15 | 5,5 | 9 |  | | 1,46 € | | 97942-1210100 | B | Stahl | Vierkant | M10x1 | 15 | 5,5 | 11 |  | | 1,46 € | | 97942-1218 | B | Stahl | Vierkant | R1/8 | 15 | 5,5 | 11 |  | | 1,46 € | |
Weitere Artikel dieser Kategorie |
|
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen |
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen |
|