norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies. Einverstanden
Ballistol Universalölin Lebensmittelqualität
97930

Ballistol Universalöl in Lebensmittelqualität

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungHinweis:Das Ballistol Universalöl ist in der Lebensmittelindustrie für produktberührende Teile zugelassen. Alle Bestandteile von Ballistol sind biologisch abbaubar und unschädlich für die Umwelt.
Es ist hautverträglich und völlig unbedenklich bei versehentlicher Einnahme.
Als Sprühdose ohne FCKW.
Allgemeines:

Ballistol Universalöl vereinigt als hochwertiges Spezialöl Rostschutz, Schmieröl, Pflege und Reinigungsmittel mit hoher Kriechfähigkeit und Desinfektionsvermögen in Einem.

Anwendung:
Das Universalöl wird vielfältig eingesetzt in der Maschinen- und Werkzeugherstellung, bei der Fertigung und Pflege von Präzisionsgeräten, Waagen und in der Feinmechanik.
Aufgrund der hohen pharmazeutischen Qualität ist es hervorragend für den lebensmittelverarbeitenden Bereich geeignet.
Es findet vielfach Anwendung in Handwerk, Industrie, Landwirtschaft, Haushalt, Garten, für Kraftfahrzeuge, Angel-, Jagd-, und Schießsport bei der Pflege von Metall, Holz, Kunststoff, Leder, Gummi, Haut, Fell und vielem mehr.

Vorteile:
Aufgrund seiner niedrigen Oberflächenspannung und enormen Kriechfähigkeit dringt es auch in die engsten Winkel und feinste Spalten ein.
Ballistol bildet einen alkalischen Schutzfilm auf Metallen, neutralisiert Handschweiß und andere saure rostfördernde Rückstände und schützt somit vor Korrosion.
Sein Basisöl ist medizinisch reines Weißöl. Es ist alterungsbeständig und verharzt auch nach Jahren nicht.

Lagerung:
Die Gebinde sind dicht verschlossen unbegrenzt haltbar.

DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 97930 Ballistol Universalölin Lebensmittelqualität 131 kB
 ballistol-oel_de 65,1 kB
 ballistol-spray_de 76,2 kB

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
GebindeCADZub.PreisBestellen
97930-100200200 ml Sprühdose 7,00 €
97930-100400400 ml Sprühdose 10,76 €
97930-2050005 Liter flüssig Kanister 106,17 €
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Deutschland
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2019 norelem Normelemente KG. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 71 45/206-41 bis 43 · Fax +49 (0) 71 45/206-66