Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungAllgemeines:

Das Kettenfließfett STRUCTOVIS BHD ist „Ketten-Honig“ für Antriebs- und Steuerketten.

Anwendung:
Bewährt zur Langzeitschmierung für alle Antriebs- und Steuerketten. Speziell auch für wasserfeuchte Ketten oder offenlaufende Zahnräder und Getriebe, an Gabelstaplern, Förderanlagen, Verpackungsmaschinen, Textilmaschinen, Robotern, Papier- und Holzverarbeitungsmaschinen.
Ideal zur Langzeitschmierung für Motorradketten. Wird durch Regen oder Spritzwasser nicht abgewaschen. Ideal für den Straßen-Rennsport, insbesondere für Schaltungsketten, Schaltwerke, Zahnkränze. Schützt und schmiert bei Sonne, Regen und Schnee.

Vorteile:
Haftet und klebt wie Honig. Dieser „Ketten-Honig“ ist farblos, transparent, kriecht gut, ist verschleiß- und korrosionsschützend, geräuschmindernd und temperaturbeständig.

DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 97909 Klüber Kettenfließfett 92,4 kB
 STRUCTOVIS BHD Spray - SICHERHEITSDATENBLATT gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 - DE 507 kB

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
GebindeGebrauchstemperaturKinematische Viskosität DIN 51561
bei 40 °C mm²/s
CADZub.PreisBestellen
97909-250250 ml Spray-5 °C bis 120 °C~4750 32,24 €
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Deutschland
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2021 norelem Normelemente GmbH & Co. KG. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 71 45/206-41 bis 43 · Fax +49 71 45/206-66