norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies. Einverstanden

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungAllgemeines:

Die Klüber-Paste 46 MR 401 ist eine weiße Mehrzweck-Schmierpaste, die eine sehr hohe Betriebssicherheit gegen Reibung, Verschleiß und Reibrost bietet.

Anwendung:
Bewährt als Schmierstoff für die Langzeit- und Lebensdauerschmierung, als Montagehilfe und Gewindepaste für CrNi-Verschraubungen. Neben der Anwendung als Montagehilfe bei der Aufpressfertigung, bringt die Klüber-Paste überall dort Vorteile und Sicherheit, wo niedrige Gleitgeschwindigkeiten, sehr hohe Druckbelastungen, hoher Verschleiß, Ruckgleiten (stick-slip), oszillierende Bewegungen, Vibrationen und Tribokorrosion vorkommen.
Gewindespindeln, Verstellmutter, Keilwellen, Kugelgelenke, Bolzenlagerungen, Zahnräder, Wellendichtringe, Runddichtringe, V-Ringe, Manschetten aus gummielastischen Werkstoffen und Wälzlager – sehr niedrige Gleitgeschwindigkeit sind bevorzugte Anwendungsgebiete.

Vorteile:
Schützt vor Korrosion, ist wasserbeständig, haftaktiv und verhält sich neutral gegenüber Buntmetallen. Durch ihre weiße Farbe, die nach dem Auftragen einen fast unsichtbaren, hoch schmierwirksamen Gleitfilm bildet, ist sie besonders für Gleitstellen geeignet, an denen aus optischen Gründen dunkle Pasten unerwünscht sind und Sauberkeit gefordert ist.

DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 97901 Klüberpaste 133 kB
 Klüberpaste 46 MR 401 - SICHERHEITSDATENBLATT gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 - DE 325 kB

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
GebindeGebrauchstemperaturNLGI-KlasseCADZub.PreisBestellen
97901-06060 g Tube-40 °C bis 150 °C1 17,18 €
97901-750750 g Dose-40 °C bis 150 °C1 92,05 €
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Deutschland
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2019 norelem Normelemente KG. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 71 45/206-41 bis 43 · Fax +49 (0) 71 45/206-66