|
Artikelbeschreibung/Produktabbildungen |
|
|
BeschreibungHinweis:Allgemeines: Mehrzweckfett zur Gleit- und Wälzlagerschmierung bei hoher Belastung.
Mehrzweckfett 97907-10-10400: Schmierung von Gleit-, Wälz- und Gelenklagern, Keilwellen, Steckachsen, Gewindespindeln und Gleitflächen aller Art bei normalen Belastungen und allen für die Fettschmierung üblichen Gleitgeschwindigkeiten. Wasserbeständig und säurefrei. Kennzeichnung nach DIN 51502 K2K-30.
Hochtemperaturfett 97907-10-20400: Fettschmierung von Gleit- und Wälzlagern mit hohen Temperaturen, z.B. in Lackier- und Trockenöfen, Konvertern, Gießpfannen, Heizanlagen, Heißluftventilatoren, Chargierkränen, Vulkanisieranlagen oder Elektromotoren. Kennzeichnung nach DIN 51502 KP2N-30.
Mehrzweckfett 97907-10-10500: Anwendung für Wälz- und Gleitlagerschmierung bei hoher Belastung. Abschmierfett für Kfz, Baumaschinen u. landwirtschaftliche Geräte. Walkpenetration: 265 - 295 1/10 mm Wasserbeständigkeit: DIN ISO 51807/T1, 1-90 Korrosionsschutz: DIN 51802, Korrosionsgrad 0 Seifenbasis: LI-12-Hydroxystearat Grundölviskosität bei 40 °C: DIN 51562, ca. 135 mm²/s Geeignet für Zweihand Fettpresse.Besonderheiten: DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
|
Weitere Artikel dieser Kategorie |
|
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen |
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen |
|