Arretierbolzen ohne Bund

zurück
Test

Arretierbolzen ohne Bund

Arretierbolzen, auch als Rastbolzen bekannt, werden zum sicheren Positionieren von Vorrichtungen und Werkstücken eingesetzt. Soll in eine andere Arretierstellung gewechselt werden, muss der Bediener einfach per Hand am Griff des Bolzens ziehen. Überall wo eine Veränderung der Arretierstellung durch Querkräfte verhindert werden soll, kommen Arretierbolzen zum Einsatz. Typische Anwendungen von Arretierbolzen finden sich in Schwenkvorrichtungen und Drehvorrichtungen sowie bei Anschlagpositionierungen.
Neben der Stahlausführung bietet norelem zusätzlich eine Edelstahlausführung an, die sich durch eine hohe Stabilität und Korrosionsbeständigkeit auszeichnet.

Direkt zum Shop