Aufnahmebolzen mit Kugelansatz

zurück
Test

Aufnahmebolzen mit Kugelansatz

Aufnahmebolzen mit Kugelansatz eignen sich zum Aufbau von Montagevorrichtungen. Durch ihre fügegerechte Gestaltung können Vorrichtungen problemlos von den Bolzen aufgenommen werden, ohne dabei zu verkanten. Außerdem wird durch den Kugelansatz und die sich anschließende Fügeschräge die Klemmneigung minimiert. Diese kommt durch ein schräges Aufsetzen des Fügeteils zustande.
Aufnahmebolzen mit Kugelansatz von norelem sind in den verschiedensten Ausführungen und Formen erhältlich.

Direkt zum Shop