Axialgelenke für Zugkräfte einstellbar

zurück
Test

Axialgelenke für Zugkräfte einstellbar

Axialgelenke setzen sich aus einer Ober- und einer Unterschale zusammen, die an einer Druckstange befestigt sind. norelem bietet Axialgelenke an, die speziell zur Aufnahme von Zugkräften geeignet sind. Das Gelenk sorgt dafür, dass große Zugkräfte in Richtung der Längsachse des Axialgelenks übertragen werden. Um einen Einfluss auf die Beweglichkeit der Kugel nehmen zu können, kann die Klemmmutter verstellt werden, sodass die Kugel sogar komplett geklemmt werden kann.
Axialgelenke kommen vor allem innerhalb eines Lenksystems von Autos zum Einsatz. Sie unterstützen andere Teile der Lenkung, ohne dabei direkten Einfluss auf das Fahr- bzw. Lenkverhalten auszuüben.
Die Produktpalette von norelem umfasst neben Axialgelenke für Zugkräfte zusätzlich Axialgelenke ähnlich DIN 71802.

Direkt zum Shop