Gabelgelenk und Gelenkkopf mit Kugellagerung

zurück
Test

Gabelgelenk und Gelenkkopf mit Kugellagerung

Gabelgelenke sorgen für sichere Verbindungen im Maschinenbau. Sie setzen sich aus Gabelköpfen zusammen, die mit weiteren Befestigungselementen kombiniert sind. Eingesetzt werden Gabelgelenke für die Unterstützung von linearen Schub- oder Zugbewegungen. Außerdem werden sie für zylinder- oder lagerseitige Anwendungen verwendet.
Gabelgelenke sind passend zu den Gelenkköpfen konzipiert worden, sodass sie ohne Probleme miteinander verbaut werden können. norelem bietet Gabelgelenke in verschiedenen Ausführungen an. Gelenkköpfe sind zum einen mit Kugellagerung und zum anderen mit Gleitlagerung erhältlich. Beide Ausführungen sind sowohl mit Innen- als auch Außengewinde vorhanden.

Direkt zum Shop