Hammermuttern & Hammerkopfschrauben

zurück
Test

Hammermuttern & Hammerkopfschrauben

Hammermuttern und Hammerkopfschrauben werden als schnelles und sicheres Befestigungselement von Profilen oder Schienen eingesetzt. Beide Komponenten werden in die Profilnut eingeschwenkt, sodass sie auch in bestehende Systeme nachträglich eingebracht werden können. Sowohl Hammermuttern als auch Hammerkopfschrauben sind beim Anziehen um 90° drehbar und greifen auf diese Weise in der Nut. Die Riffelung ist entscheidend für die elektrisch leitfähige Verbindung, da sie die Eloxalschicht aufbricht und so eine sichere Verbindung herstellt.
norelem bietet Hammermuttern und Hammerkopfschrauben in verschiedenen Ausführungen an.

Direkt zum Shop