Test

Zahnrad

Stirnzahnräder finden in der Praxis größtenteils beim Heben und Senken von Lasten Verwendung. Sie gewährleisten das formschlüssige und schlupffreie Übertragen von Kräften, auch bei wechselnden Drehrichtungen.
Die Durchmesser sind von 14-387mm, die Zahnbreite zwischen 15-30 mm wählbar. Zur Vereinfachung bei der Montage können die Zahnräder auf Wunsch mit einer Nabe versehen werden.
norelem bietet Zahnräder aus Stahl und Kunststoff in verschiedenen Ausführungen an.

Direkt zum Shop