Kleinförderbänder

zurück
Test

Kleinförderbänder

Kleinförderbänder kommen vor allem im Vorrichtungs- oder Sondermaschinenbau zum Einsatz. Sie eignen sich als Zu- und Abführungsmaßnahmen von Kleinstteilen. Dabei wird der innenliegende Antrieb des Förderbands, bestehend aus Motor und Controller, mit einer elektrischen Spannung von 24 Volt betrieben.

Vorteile:

- Geringer Einbauraum notwendig aufgrund von innenliegendem Antrieb

- Weisen keine Störkanten auf

- Flexible Anbaumöglichkeiten mit Profilsystem Typ B

Das Produktsortiment von norelem umfasst Kleinförderbänder mit einer Gurtbreite von 60 bis 200 mm und einer Länge von 520 bis 1500 mm.

Direkt zum Shop