Kugeltragbolzen

zurück
Test

Kugeltragbolzen selbstsichernd

Die TÜV-geprüften Kugeltragbolzen selbstsichernd mit beweglichem Schäkel von norelem werden beim Heben und Halten von Einzellasten eingesetzt. Das Funktionsprinzip ist genau dasselbe wie bei einem Kugelsperrbolzen: Durch Drücken des Druckknopfes können die beiden Kugeln am unteren Ende entriegelt werden. Durch Loslassen des Druckknopfes verriegeln die Kugeln automatisch und sicher.
norelem bietet selbstsichernde Kugeltragbolzen zum einen in einer Stahlausführung und zum anderen in einer Edelstahlausführung an. Sie sind in verschiedenen Größen erhältlich.

Direkt zum Shop