Positionierbolzen spreizbar

zurück
Test

Positionierbolzen spreizbar

Positionierbolzen spreizbar eignen sich optimal für das Positionieren von Rasterplatten oder Vorrichtungen auf Maschinentischen mit T-Nuten. Damit die Bolzen überhaupt positioniert werden können, müssen auf der Platte zwei auf den spreizbaren Schaft abgestimmte Bohrungen vorhanden sein. Die Spreizschraube mit durchgängigem Innensechskant kann mit einem Innensechskantschlüssel gedreht werden und somit von beiden Seiten bedient werden.
Spreizbare Positionierbolzen von norelem sind in vier Ausführungen erhältlich.

Direkt zum Shop