Riemenantrieb

zurück
Test

Riemenantrieb

Zahnriemenantriebe von norelem sind vor allem in der Linear-, Förder- und Antriebstechnik gefragt. Überall wo Kräfte übertragen werden, sind Zahnriemen und Zahnscheiben von großer Bedeutung. Sie übertragen nicht nur große Kräfte, sondern verfügen zusätzlich über einen hohen Wirkungsgrad.
Präzisionsgenau, langlebig und wartungsarm – Zahnriemen von norelem besitzen die idealen Eigenschaften für jegliche Antriebsaufgaben in der Industriebranche. Die Riemen sind in den Standardlängen von 165 mm bis 2250 mm in jeder gewünschten Länge erhältlich. Neben den unterschiedlichen Längen, kann zusätzlich zwischen zwei Profilen gewählt werden. Rund um die Produktpalette der Zahnriemen steht dabei das Profil T, Profil AT sowie das Profil HTD zur Auswahl.

Direkt zum Shop