Scharniere aus Kunststoff (Rastfunktion)

zurück
Test

Scharniere aus Kunststoff mit Rastfunktion

Ob für den Möbelbau, in der Industrie oder an Baumaschinen – Scharniere sind für sämtliche Anwendungsgebiete geeignet. Kunststoffscharniere mit Rastfunktion werden beispielsweise für aus Makrolon bestehende Türen verwendet. Mit der Rastfunktion können die Türen in zwei bestimmten Positionen fixiert werden, damit die Türen sich nicht selbstständig bewegen können. Außerdem können die Scharniere über die Führungsnasen in einer Nut fixiert werden.
Das Scharniersortiment von norelem ist sehr breit aufgestellt. Von Scharnieren schweißbar über Scharnieren eckig mit Senkbohrung bis hin zu Federscharnieren aus Stahl oder Edelstahl steht dem Kunden ein vielfältiges Angebot zur Auswahl.

Direkt zum Shop