Schnellspann-Kreuzgriffe

zurück
Test

Schnellspann-Kreuzgriffe

Schnellspann-Kreuzgriffe sind eine besondere Form der handelsüblichen Kreuzgriffe. Sie zeichnen sich dadurch aus, dass sie überall dort eingesetzt werden, wo keine großen Spannkräfte benötigt werden. Hierzu gehören beispielsweise Spannvorgänge bei Abdeckungen von Maschinen. Durch das halbseitige Gewinde kann der Schnellspann-Kreuzgriff schnell und sicher auf das zu befestigende Element festgedreht werden.
norelem Schnellspann-Kreuzgriffe sind in sechs unterschiedlichen Größen (M6 – M16) erhältlich.

Direkt zum Shop