Schnellspanner

zurück
Test

Schnellspanner

Ergonomisch, zuverlässig und sicher bedienbar – norelem Schnellspanner gestalten das Fixieren und Spannen von Bauteilen oder Werkstücken jetzt noch einfacher. Der ergonomisch geformte Griff liegt optimal in der Hand und lässt sich viel bequemer Anbringen und Lösen. Außerdem bieten sie einen großen Freiraum zwischen Spannarm und Griff, sodass das Risiko von möglichen Quetschungen von vornerein erheblich gesenkt wird. Zusätzlich verfügen norelem Schnellspanner über eine Sicherheitsverriegelung. Soll die Verriegelung gelöst werden, muss einfach am Griff gezogen werden (pull), sodass anschließend die innenliegende Stabverriegelung geöffnet wird.
Horizontal- und Vertikal-Schnellspanner, Schnellspanner „mini“ oder Schnellspanner variabel – die Produktpalette von norelem zeichnet sich durch eine hohe Variantenvielfalt aus.
Schnellspanner mit ergonomisch geformtem Griff

Direkt zum Shop