Schwenkspanner pneumatisch

zurück
Test

Schwenkspanner pneumatisch

Pneumatische Schwenkspanner kommen dann zum Einsatz, wenn bestimmte Werkstücke auf Vorrichtungen, Platten und Werkbänken fixiert werden sollen. Die Schwenkfunktion ist darauf ausgelegt, dass die Spannpunkte zum Einlegen und Entnehmen der Werkstücke frei sind. Dadurch wird ein optimaler Arbeitsablauf garantiert. Die Blockform des Gehäuses bietet universelle Befestigungsmöglichkeiten, sodass der Schwenkspanner optimal auf das zu spannende Werkstück ausgerichtet werden kann.
norelem bietet pneumatische Schwenkspanner sowohl mit linksschwenkender- als auch rechtsschwenkender Ausrichtung an.

Direkt zum Shop