Schwenkwinkel

zurück
Test

Schwenkwinkel

Schwenkwinkel von norelem können auf einfache Art und Weise über eine Schraubverbindung im Baukastenprinzip mit Positionier-Rundtisch montiert werden. Dadurch bieten sie erweitere Montagemöglichkeiten.
Die Produktpalette von norelem umfasst Schwenkwinkel in den passenden Größen zu den Positioniertischen mit den Führungsdurchmessern 4-, 8-, 12- und 25 mm. Zusätzlich sind passende Positionier-Rundtische in drei verschiedenen Größen erhältlich.
Schwenkwinkel Anwendungsbeispiel Anleitungsfilm

Direkt zum Shop