Spanndorne

zurück
Test

Spanndorne

norelem Spanndornen eignen sich besonders für das schnelle und einfache Fixieren von Werkstücken. Sie kommen in der Regel in der Fertigungstechnik zum Einsatz. Für die Zweitbearbeitung von Drehteilen werden Spanndorne häufig verwendet. Auf diese Weise kann durch Drehen und Fräsen der Durchmesser D dem zu spannenden Werkstückdurchmesser angepasst werden. Die Betätigung des Spanndorns kann entweder von Hand mithilfe einer Spannmutter, Spannschraube oder auf pneumatische Art über einen Spannzylinder an der Maschine erfolgen.
Das norelem Sortiment umfasst neben den gängigen Spanndornen auch Spanndornen mit seitlicher Klemmung.

Direkt zum Shop