Spanneisen mit abgeflachter Kugel

zurück
Test

Spanneisen mit abgeflachter Kugel

Spanneisen kommen dann zum Einsatz, wenn verschiedene feste Körper auf einer Werkplatte fixiert werden sollen und sich der Maschinenschraubstock dafür nicht bewährt. Sie sind hauptsächlich dafür ausgerichtet, dass sie sich auf einfache Weise für jedes Werkstück passend einstellen lassen. Dabei muss darauf geachtet werden, dass das Spanneisen immer parallel zur Tischfläche oder Montageplatte steht.
Mit der abgeflachten Kugel an der Unterseite des Spanneisens können Werkstücke mit einer schrägen Oberfläche fixiert werden ohne dabei beschädigt zu werden. Die Kugel passt sich automatisch an das zu befestigende Werkstück an.
norelem bietet Spanneisen mit abgeflachter Kugel in vier verschiedenen Ausführungen an.

Direkt zum Shop