Spanneisen verstellbar

zurück
Test

Spanneisen verstellbar

Spanneisen kommen dann zum Einsatz, wenn verschiedene feste Körper auf einer Werkplatte fixiert werden sollen. Sie bieten im Gegensatz zu Maschinenschraubstöcken eine günstige Alternative. Spanneisen sind hauptsächlich dafür ausgerichtet, dass sie sich auf einfache Weise für jedes Werkstück passend einstellen lassen. Dabei muss darauf geachtet werden, dass das Spanneisen immer parallel zur Tischfläche oder Montageplatte steht.
Mit den verstellbaren Spanneisen lassen sich Werkstücke manuell auf die passende Höhe ausrichten.

Direkt zum Shop