Spanneisen

zurück
Test

Spanneisen

Spanneisen kommen dann zum Einsatz, wenn verschiedene feste Körper auf einer Werkplatte fixiert werden sollen und sich der Maschinenschraubstock dafür nicht bewährt. Sie sind hauptsächlich dafür ausgerichtet, dass sie sich auf einfache Weise für jedes Werkstück passend einstellen lassen. Dabei muss darauf geachtet werden, dass das Spanneisen immer parallel zur Tischfläche steht.
Die Produktpalette von norelem umfasst Spanneisen in zahlreichen Variationen – von Spanneisen verstellbar über Spanneisen schwenkbar bis hin zu Spanneisen doppelseitig.

Direkt zum Shop