Spannhaken mit Bund und Exzenterhebel

zurück
Test

Spannhaken mit Bund und Exzenterhebel

Aus dem norelem Sortiment der Spannelemente sind der Spannhaken sowie der Exzenterhebel nicht mehr wegzudenken.
Die Kombination beider eignet sich hervorragend für Spannvorgänge, bei denen die Teile von oben eingelegt werden sollen. Der Spannhaken kann um 90° geschwenkt werden und erleichtert auf diese Weise das Einlegen und Entnehmen von Werkstücken enorm. Mithilfe des Feingewindes an der Stiftschraube kann die exakte Spannhöhe unter Verwendung eines Schraubendrehers eingestellt werden. Zusätzlich kann diese Einstellung mit der Sicherungsschraube gesichert werden.
norelem bietet Spannhaken mit Bund und Exzenterhebel in vier Ausführungen an.

Direkt zum Shop