Spannverschluss

zurück
Test

Spannverschluss

Spannverschlüsse in der schweren Ausführung sind besonders für hohe Zugbelastungen ausgelegt. Anwendung finden die geschmiedeten Spannverschlüsse im Nutzfahrzeug- und Landmaschinenbau sowie bei Baumaschinen, wo Lasten von mehreren Tonnen im täglichen Arbeitsalltag transportiert werden. Sie sind mit einer Sicherung in Form einer Raste ausgestattet, sodass im geschlossenen Zustand ein ungewolltes Öffnen des Spannverschlusses nicht möglich ist. Der Spannhaken kann über eine Spindel so eingestellt werden, dass eventuelle Toleranzen ausgeglichen werden können.
Die Produktpalette von norelem umfasst noch weitere Varianten von Spannverschlüssen. Neben der schweren Ausführung schweren Ausführung sind zusätzlich noch Spannverschlüsse mit Federbügel oder mit Spannbügel im Produktsortiment vertreten.

Direkt zum Shop