Steckbolzen mit Klappsicherung

zurück
Test

Steckbolzen mit Klappsicherung

norelem Steckbolzen mit Klappsicherung eignen sich insbesondere für Verriegelungsvorgänge im Vorrichtungs- und Maschinenbau. Sie dienen zum schnellen und einfachen Fixieren von beweglichen Teilen und Werkstücken. Aber auch für dauerhafte Verbindungen zweier Teile kommen Steckbolzen mit Klappsicherung in Frage.
Am unteren Ende des Bolzens befindet sich eine Klappsicherung, die als Sicherstellung einer Verbindung von zwei Teilen fungiert. Die breite Klappsicherung ist durch eine mittige Ausfräsung in zwei Stellungen positionierbar.
Die Produktpalette von norelem umfasst neben Steckbolzen mit Klappsicherung auch noch Steckbolzen in der Standardausführung sowie Steckbolzen mit Schlüsselring.

Direkt zum Shop