Tragbolzen mit Ringsicherung

zurück
Test

Tragbolzen mit Ringsicherung

Tragbolzen mit Ringsicherung von norelem dienen als zuverlässiges Lastaufnahmemittel für den sicheren Transport von Werkzeugen. Vor allem beim Transport von Spritz-, Druckgieß- und Stanzwerkzeugen sind die Tragbolzen sehr gefragt. Sie sind für eine Traglast von 300 kg bei den kleinsten Ausführungen sowie für eine Traglast von bis zu 3.200 kg bei größeren Ausführungen ausgerichtet.
Anwendung: Zur Lastaufnahme wird der Tragbolzen mit Ringsicherung in die vorhergesehene Aufnahmebohrung gesteckt. Beim Einführen des Bolzens wird die Ringsicherung über die große Fase beiseite gedrückt. Die Ringsicherung ist dafür da, den Tragbolzen gegen ein ungewolltes Herausrutschen zu schützen. Dies erfolgt durch eine integrierte Feder, die die Sicherung exzentrisch aus der Mittelachse des Bolzens drückt. Dadurch wird gewährleistet, dass der Tragbolzen in der Aufnahmebohrung beidseitig gesichert ist. Wird die Ringsicherung zurückgedrückt, kann der Tragbolzen wieder problemlos aus der Aufnahmebohrung gezogen wird.
norelem bietet Tragbolzen mit Ringsicherung in fünf verschiedenen Ausführungen an.
Tragbolzen mit Sicherheistplus für kleine bis mittelgroße Lasten

Direkt zum Shop