Zentrierspanner

zurück
Test

Zentrierspanner

Zentrierspanner von norelem eignen insbesondere für den Einsatz bei abgesetzten Bohrungen. Diese finden sich beispielsweise in Buchsen, Kupplungen, Adaptern oder auch Passstücken. Allgemein sorgen Zentrierspanner dafür, dass Werkstücke in der Bohrung sowohl zentriert als auch gespannt werden. Die Zentrierspanner, auch als Innenspanner bekannt, verfügen über einen großen Hub und lassen sich mit einem herkömmlichen Sechskantschlüssel einfach bedienen. Die Genauigkeit der Zentrierung kann zusätzlich erhöht werden, indem der Zentrierspanner über die Zentrierzapfen in einer Bohrung fixiert wird.
Das Produktsortiment deckt einen Spannbereich von 12mm bis 102,5mm (Durchmesser) ab. Außerdem bietet norelem Zentrierspanner in unterschiedlichen Ausführungen an:

- Zentrierspanner mit Kugeln

- Zentrierspanner mit Sechskant

- Zentrierspanner rund

- Zentrierspanner mit Innengewinde

- Zentrierspanner mit Außengewinde

Direkt zum Shop