Hubeinheit
pneumatisch
Aluminium
- Kompakte Bauform mit Kreuzrollenführung
- Tragkraft von bis zu 185 N
- Hohe Passgenauigkeit der Module untereinander durch Zentriersystem
- Sehr hohe Wiederholgenauigkeit
- Gehärtetes, externes und variables Anschlagsystem
807,71 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Hubeinheit
Größe
4
Ausführung 1
pneumatisch
Ausführung 2
mit Schienenführung
Material Grundkörper
Aluminium
Material Komponente
Stahl
D2=Zylinder-Ø
16
F6=Kolbenkraft bei 6 Bar (N)
80
F6=Rückzugskraft bei 6 Bar (N)
55
Für=für Näherungsschalter
20900-020X5000
Für=passender Stoßdämpfer
26300-0810008
S=Hub
10
T1=Tragzahlen dynamisch N
1435
T2=Tragzahlen statisch N
1435
V6=Luftverbrauch je dop.Hub
3,7
A
21
A1
21
A2
27,5
A3
12
A4
12,5
B
42
B1
57
D
7
D1
4,2
D2
M4
D3
M8x1
E
32
H
68
H1
10
H2
10
M1 Nm
12,5
M2 Nm
12,5
M3 Nm
13,5
P
5
P1
12
P2
16
S1
19 + S (Hub)
S2
10
S3
16,5
T
1,6
T1
6
Beschreibung
Werkstoff
Gehäuse hochfestes Aluminium. Anschlagsystem Stahl.
Ausführung
Gehäuse eloxiert. Anschlagsystem gehärtet und brüniert.
Hinweis
Wartungsfreie pneumatische Hubeinheiten in kompakter Bauform mit Kreuzrollenführung. Ansteuerung über 4/2- oder 5/2-Wegeventil. Der Antrieb erfolgt über Druckluft 4-8 bar, konstant, gefiltert (10 µm), getrocknet, geölt oder ungeölt. Druckluftanschluss M5. Die Module gleicher Baugröße können ohne Adapterplatten über das präzise Zentriersystem mittels Zentrierringen 20240 miteinander kombiniert werden. Wiederholgenauigkeit ±0,01 mm.
Zeichnungshinweis
1) Druckluftanschlüsse
2) Senkung für Zylinderschraube ISO 4762-M4
2) Senkung für Zylinderschraube ISO 4762-M4
Zubehör
Stoßdämpfer, Näherungsschalter und Steckverbinder siehe Tabelle.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.