Drehmodul
pneumatisch
Aluminium
- Mit doppelt beaufschlagtem Antriebszylinder
- Drehwinkel von 0° bis 190° C stufenlos einstellbar
- Hohe Passgenauigkeit der Module untereinander durch Zentriersystem
- Gehärtetes, externes und variables Anschlagsystem
- Wiederholgenauigkeit ±0,01°
3.548,27 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Drehmodul
Größe
9
Ausführung 1
pneumatisch
Ausführung 2
schwere Ausführung
Material Grundkörper
Aluminium
Material Komponente
Stahl
D2=Zylinder-Ø
2 x 38
Für=für Näherungsschalter
20915-030
Für=passender Steckverbinder
20950-010X2000
L1=Axiallast N
1800
L2=Radiallast N
2400
M3=Antriebsdrehmoment nm
24
MK=Kippmoment max. nm
110
V6=Luftverbrauch je dop.Hub
303
VD=Drehwinkel
0° - 190°
Beschreibung
Werkstoff
Gehäuse hochfestes Aluminium. Anschlagsystem Stahl.
Ausführung
Gehäuse eloxiert. Anschlagsystem gehärtet und brüniert.
Hinweis
Wartungsfreies pneumatisches Drehmodul mit doppelt beaufschlagtem Antriebszylinder in Schwerlastausführung. Ansteuerung über 4/2- oder 5/2-Wegeventil. Der Antrieb erfolgt über Druckluft 4-8 bar, konstant, gefiltert (10 µm), getrocknet, geölt oder ungeölt. Druckluftanschluss R1/8. Die Module gleicher Baugröße können ohne Adapterplatten über das präzise Zentriersystem mittels Zentrierringen 20240 miteinander kombiniert werden. Der Drehwinkel von 0° – 190° ist stufenlos einstellbar. Wiederholgenauigkeit: ±0,01°. Stoßdämpfer sind im Lieferumfang inbegriffen.
Zubehör
Näherungsschalter und Steckverbinder siehe Tabelle.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.