Parallelgreifer
Aluminium
- Pneumatisch betätigt
- Werkstückgewicht von 0,12 bis 4,74 kg
- Hohe Passgenauigkeit der Module untereinander durch Zentriersystem
- Absolut zentrisch spannend durch Kulissenkinematik
- Führungswellen gehärtet und geschliffen
521,80 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Parallelgreifer
Material Grundkörper
Aluminium
Material Komponente
Stahl
B=Breite
19
D2=Zylinder-Ø
14
F4=Klemmkraft bei 6 Bar (N)
25
F5=Spreizkraft bei 6 Bar (N)
35
Für=für Näherungsschalter
20900-010X2000
H=Höhe
40
KG=empf. Werkstückgewicht
0,12
L=Länge
40
Mt=Trägheitsmoment (10⁻³ kgm²)
0,00632
S=Hub pro Backe
3
V6=Luftverbrauch je dop.Hub
0,34
A
21,5
A1
5
A2
4,5
B1
6
C max.
25
D
7
D1
M3
D2
6
D3
3
D4
M3
E
11
E2
11
E3
17,5
E5
11
F1 (N)
140
F2 (N)
84
F3 (N)
140
H1
13
L1
34
L2
19
M1 Nm
1,6
M2 Nm
1,5
M3 Nm
1,5
P
M5
P1
9,5
P2
9,5
P3
4,5
P4
16
T
1,6
T1
0,5
T3
3,5
Beschreibung
Werkstoff
Gehäuse hochfestes Aluminium. Führungswellen und Kulisse Stahl.
Ausführung
Gehäuse Hart-Coat beschichtet. Führungswellen gehärtet und geschliffen.
Hinweis
Wartungsfreie pneumatische Parallelgreifer mit Kulissenkinematik. Ansteuerung über 4/2- oder 5/2-Wegeventil. Der Antrieb erfolgt über Druckluft 4-8 bar, konstant, gefiltert (10 µm), getrocknet, geölt oder ungeölt. Absolut zentrisch spannend. Wahlweise zum Innen- oder Außenspannen. Zur Abfrage der Endlagen können die als Zubehör erhältlichen Näherungsschalter integriert werden. Wiederholgenauigkeit: ±0,02 mm.
Zubehör
Näherungsschalter und Steckverbinder siehe Tabelle.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.