Portalmodule
pneumatisch
Aluminium
- Mit gehärteter Schienenführung
- Hohe Belastbarkeit durch eigensteifes Aluminiumprofil
- Hublänge bis zu 5 m
- Kolbenkraft bis zu 640 N
- Wiederholgenauigkeit ±0,02 mm
2.695,89 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Portalmodule
Größe
65
Ausführung 1
pneumatisch
Ausführung 2
mit Schienenführung
Material Grundkörper
Aluminium
Material Komponente
Stahl
D2=Zylinder-Ø
18
F6=Kolbenkraft bei 6 Bar (N)
150
Für=für Näherungsschalter
20910-030
Für=passender Steckverbinder
20950-010X2000
Für=passender Stoßdämpfer
26300-1210010
KG=Gewicht ca. kg bei 0 Hub
1690
KG=Gewicht ca. kg/100 Hub
0,580
L=Länge
175
N=Anzahl
4
S=Hub
500
V6=Luftverbrauch je 10mm Hub
18
A
42
B
65
B1
75
C1
8,1
C2
2,5
C3
6,8
D1
10
D2
M5
E
50
E1
15
E2
20
F1 (N)
460
F2 (N)
610
F3 (N)
610
F4 (N)
610
H
70
H1
69,5
H2
11,5
H3
21,5
L1
110
L2
27
L3
87,5
L4
17
Mx (Nm)
155
My (Nm)
260
Mz (Nm)
260
P
M5
P1
8,5
P3
8,5
P4
25,8
S1
40
Beschreibung
Werkstoff
Grundkörper, Schlitten und Flanschplatten Al-Legierung. Führungsschienen Stahl.
Ausführung
Grundkörper naturfarben eloxiert. Schlitten und Flanschplatten eloxiert. Führungsschienen gehärtet.
Hinweis
Portalmodule mit Kugelschienenführungen. Der Antrieb erfolgt pneumatisch über einen kolbenstangenlosen Pneumatikzylinder. Hohe Belastbarkeit durch eingesteiftes freitragendes Aluminiumprofil. Die Module können in jeder Einbaulage eingesetzt werden.
Die Lastangaben gelten bei dynamischer Belastung.
Wiederholgenauigkeit ±0,02 mm.
Die Lastangaben gelten bei dynamischer Belastung.
Wiederholgenauigkeit ±0,02 mm.
Temperaturbereich
+5 °C bis +70 °C
(+5 °C bis +60 °C bei Größe 65)
(+5 °C bis +60 °C bei Größe 65)
Auf Anfrage
* Andere Längen (Hub S max. 5000 mm) sowie Zwischenpositionen.
Zubehör
Stoßdämpfer, Näherungsschalter und Steckverbinder siehe Tabelle.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.