Zentrierring
Edelstahl
- Zur passgenauen Verbindung von Modulen
- Zur indirekten Montage der Module mittels Adapterplatten
- Mit Innengewinde zum Abziehen der Zentrierringe
3,29 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Zentrierring
Material Grundkörper
Edelstahl
D1=Außendurchmesser
4
D2=Gewinde
M3
H
2
Beschreibung
Werkstoff
Edelstahl 1.4301.
Hinweis
Die Zentrierringe werden zur passgenauen Verbindung von Modulen bzw. zur indirekten Montage der Module mittels Adapterplatten eingesetzt. Das Innengewinde dient zum Abziehen der Zentrierringe.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.