Befestigungsschraube
Stahl
vergütet
- Montageset zum Aufbau eines Kreuztisches
- Bestehend aus 4 Befestigungsschrauben
- Passend zu Schwalbenschwanz-Schlittenführungen mit Mikrometerspindel 21000
13,58 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Befestigungsschraube
Material Grundkörper
Stahl
Oberfläche Grundkörper
vergütet
D=Gewinde
M2
L=Gewindelänge
5
Passend für Schlitten
21000-020 ...
SW
Torx T7
Beschreibung
Werkstoff
Stahl.
Ausführung
vergütet.
Hinweis
Montageset zum Aufbau eines Kreuztisches. Bestehend aus 4 Befestigungsschrauben.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.