Schwalbenschwanz-Schlittenführung
mit Mikrometerspindel
Grauguss
- Skalenring mit Skalenteilung 0,02 mm
- Ausgelegt für dynamische Belastungen von bis zu 917 N
- Lebensdauer von über 1 Million Hüben
- Verschiedene Baugrößen mit Hüben von 50 bis 100 mm
- Alle Außenflächen sind geschliffen
1.173,45 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Schwalbenschwanz-Schlittenführung
Ausführung 1
mit Mikrometerspindel
Ausführung 2
mit Handrad
Material Grundkörper
Grauguss
B=Breite
150
Für=Spindel
Tr 16x2
L=Plattenlänge
210
TA=ANZ. BEFEST.BOHR. AUßENTEIL
4
TI=ANZ. BEFEST.BOHR. INNENTEIL
4
A
50
B1
149
C
50
D
29,5
E
130
F (N)
917
I
35,5
L1
150
M
M8
Mx (Nm)
31
My (Nm)
128
Mz (Nm)
33
N
M8
O
28
R
8
S
80
U1
100
Beschreibung
Werkstoff
GJL 250.
Ausführung
blank, geschliffen.
Hinweis
Anstelle der mittleren Stellschraube „N“ kann ein Klemmhebel 06460 eingesetzt werden. Die Skalenteilung auf dem Mikrometerrad beträgt 0,02 mm. Weitere Skalierungen auf Anfrage. Der drehbare Griff am Handrad ist umlegbar.
Die angegebenen zulässigen Belastungswerte (F) sind für dynamische Belastung mit einer Lebensdauer von 1 Million Hüben ausgelegt.
Bei statischer Belastung ist der 10-fache Tabellenwert „F“ zulässig.
Die Drehmomentwerte gelten nur bei mittig stehendem Schlitten.
TI = Anzahl der Befestigungsbohrungen E/M im Innenteil.
TA = Anzahl der Befestigungsbohrungen E/M im Außenteil.
Die angegebenen zulässigen Belastungswerte (F) sind für dynamische Belastung mit einer Lebensdauer von 1 Million Hüben ausgelegt.
Bei statischer Belastung ist der 10-fache Tabellenwert „F“ zulässig.
Die Drehmomentwerte gelten nur bei mittig stehendem Schlitten.
TI = Anzahl der Befestigungsbohrungen E/M im Innenteil.
TA = Anzahl der Befestigungsbohrungen E/M im Außenteil.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.