Präzisions-Schlittenführung
rollengelagert
Grauguss
- Schlittenlagerung in gehärteten und geschliffenen Prismenführungen
- Ausgelegt für dynamische und statische Belastungen von bis zu 990 N
- Lebensdauer von über 1 Million Hüben
- Verschiedene Baugrößen mit Hüben von 25 bis 100 mm
- Alle Außenflächen sind geschliffen
526,60 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Präzisions-Schlittenführung
Ausführung 1
rollengelagert
Ausführung 2
mit Endplatten
Material Grundkörper
Grauguss
B=Breite
40
L=Plattenlänge
90
TA=ANZ. BEFEST.BOHR. AUßENTEIL
8
TI=ANZ. BEFEST.BOHR. INNENTEIL
6
A
20
B1
39,5
C
40
D
13
E
30
E1
15
F (N)
77
H
6,5
I
13
L1
45
M
M3
Mx (Nm)
1
My (Nm)
3
Mz (Nm)
2
N
M3
O
12
R
3
Z
15x2
Z1
30
Beschreibung
Werkstoff
GJL 250.
Ausführung
geschliffen.
Hinweis
Schlittenführung auf Anfrage in Aluminium erhältlich.
Die angegebenen zulässigen Belastungswerte (F) sind für eine Lebensdauer von 1 Million Hüben ausgelegt.
Die Drehmomentwerte gelten nur bei mittig stehendem Schlitten.
F = Tragfähigkeit bei dynamischem oder statischem Lastfall.
TI = Anzahl der Befestigungsbohrungen E1/M im Innenteil.
TA = Anzahl der Befestigungsbohrungen E1/M im Außenteil.
Die angegebenen zulässigen Belastungswerte (F) sind für eine Lebensdauer von 1 Million Hüben ausgelegt.
Die Drehmomentwerte gelten nur bei mittig stehendem Schlitten.
F = Tragfähigkeit bei dynamischem oder statischem Lastfall.
TI = Anzahl der Befestigungsbohrungen E1/M im Innenteil.
TA = Anzahl der Befestigungsbohrungen E1/M im Außenteil.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.