Online: Versandkostenfreie Standardlieferung innerhalb Deutschlands ab 100€ (ausgenommen Express-Sendungen und Speditionswaren)
DE
Choose your Language
Benennung
Präzisions-Schlittenführung
Ausführung 1
rollengelagert
Ausführung 2
mit Endplatten
Material Grundkörper
Grauguss
B=Breite
40
L=Plattenlänge
65
A
20
A1
13
A2
13
B1
39,5
C
15
D1
5
D2
M3
D3
3,3
D4
6,5
E
30
E1
15
E2
20
E3
20
E4
20
F (N)
120
L1
50
L2
33
L3
3,8
M
M3
M1
M3
M2
M3
Mx (Nm)
1
My (Nm)
4
Mz (Nm)
3
O
12
P
1,1
P1
3,4
R
5
T1
0,02
T2
0,02
TA_E/E1
6
TA_E2
6
TI_E/E1
4
TI_E4
6

Beschreibung

Werkstoff
EN-GJL-250.
Ausführung
blank, geschliffen.
Hinweis
Diese rollengelagerten Präzisions-Schlittenführungen finden Anwendung im Maschinen- und Vorrichtungsbau, in der Messtechnik, in optischen Instrumenten und in der Feinmechanik.

Die angegebenen zulässigen Belastungswerte (F) sind für eine Lebensdauer von 1 Million Hüben ausgelegt.
Die Drehmomentwerte gelten nur bei mittig stehendem Schlitten.

An der Oberseite des Schlittens befinden sich an den Bohrungen D2 und D3 eine zusätzliche Zentrierbohrung. In Verbindung mit unseren Zentrierringen 20240 können weitere Verbindungselemente passgenau auf dem Schlitten montiert werden.

F = Tragfähigkeit bei dynamischem oder statischem Lastfall.
TI E/E1 = Anzahl der Befestigungsbohrungen E/E1/M im Innenteil.
TA E/E1= Anzahl der Befestigungsbohrungen E/E1/M im Außenteil.
TI E4 = Anzahl der Befestigungsbohrungen E4/D1 im Innenteil.
TA E2 = Anzahl der Befestigungbohrungen E2/D1 im Außenteil.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Entdecken Sie das norelem Produktsortiment