Halter
- Zur Befestigung von induktiven Näherungsschaltern
- Montage am Positionier-Rundtisch mit elektrischem Antrieb
16,87 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Halter
Größe
12
L=Länge
60
B
4
D
8,2
D1
3,2
H
14
H1
7
H2
7
H3
21
H4
4
L1
3,5
L2
21
L3
35
L4
43
L5
52
R
17
Beschreibung
Werkstoff
Aluminiumlegierung.
Ausführung
schwarz eloxiert.
Hinweis
Der Sensorhalter dient zur Befestigung von induktiven Nährungsschalter (z.B. 83000-10-050) an dem Positionier-Rundtisch mit elektrischem Antrieb. Dadurch ist eine freie Wahl des Schaltpunktes möglich. Der Ring mit der Schaltnut kann gegenüber der Drehscheibe frei gedreht werden.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.