Kreuztisch
kurze Ausführung
Aluminium
- Zum unkomplizierten Aufbau von Kreuztischen
- Zum Verstellen kein Lösen und Klemmen der Spindel erforderlich
- Axialspiel spielfrei
- Spindel selbsthemmend
- Baukastenprinzip bietet unkomplizierte Kombinationsmöglichkeiten
205,62 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Kreuztisch
Form
A
Ausführung 1
kurze Ausführung
Material Grundkörper
Aluminium
B=Breite
29
H=Höhe
11
L=Länge
64,5
S=Hub
11
B1
22
B2
12
D
13
D1
11,5
D2
M3x0,5
D3
4
D4
M3
D5
3
F1 (N)
70
F2 (N)
70
F3 (N)
X = 28 (10)
H1
8
H2
14,5
H3
13
H4
8
L1
50
L2
29
L3
46
L4
10
L5
1,5
Mx (Nm)
0,25
My (Nm)
0,11
Mz (Nm)
0,25
Beschreibung
Werkstoff
Lagerbock und Schlitten Aluminium-Legierung, eloxiert.
Führungssäulen Edelstahl, geschliffen.
Spindel Edelstahl, gerolltes Gewinde.
Führung Gleitlager, wartungsfrei.
Führungssäulen Edelstahl, geschliffen.
Spindel Edelstahl, gerolltes Gewinde.
Führung Gleitlager, wartungsfrei.
Ausführung
Radialspiel der Führung kleiner 0,02 mm. Axialspiel spielfrei. Spindel selbsthemmend, zusätzlich klemmbar.
Hinweis
Durch die nahezu spielfreien Führungen und die absolut spielfreie Spindel, ist zum Verstellen kein Lösen und Klemmen der Spindel erforderlich.
Die Skaleneinteilung beträgt 5 bzw. 10 Teilstriche, 1 Teilstrich entspricht 0,1 mm Verstellweg.
Der Kreuztisch kann im Baukastenprinzip in seiner jeweiligen Baugröße unkompliziert mit Positioniertischen, Hubtischen und weiterem Zubehör kombiniert werden.
Die Skaleneinteilung beträgt 5 bzw. 10 Teilstriche, 1 Teilstrich entspricht 0,1 mm Verstellweg.
Der Kreuztisch kann im Baukastenprinzip in seiner jeweiligen Baugröße unkompliziert mit Positioniertischen, Hubtischen und weiterem Zubehör kombiniert werden.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.