Vertikalhalter
kurze Ausführung
Aluminium
- Zur schnellen Realisierung von x-y-Achsen
- Mit verschiedenen Bauteilen kombinierbar
71,60 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Vertikalhalter
Größe
4
Ausführung 1
kurze Ausführung
Material Grundkörper
Aluminium
B=Breite
29
H=Höhe
58
B1
22
B2
15,56
D
3,2
D1
M3
H1
6
H2
2,8
H4
6
H5
53
H6
48
L1
13
L2
18
L3
3
L4
1
Beschreibung
Werkstoff
Aluminiumlegierung.
Ausführung
eloxiert.
Hinweis
Der Vertikalhalter wird senkrecht zur Anschraubfläche montiert.
Kombinierbar mit Positioniertischen, Kreuztischen, Hubtischen und allen anderen Bauteilen der gleichen Baugröße.
Kombinierbar mit Positioniertischen, Kreuztischen, Hubtischen und allen anderen Bauteilen der gleichen Baugröße.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.