Hubtisch
Aluminium
- Zum Höhen-Positionieren von Bauteilen und Baugruppen
- Hubtisch durch Drehen des Skalenkopfes von Hand höhenverstellbar
- Hubkraft von bis zu 700 N
- Baukastenprinzip bietet unkomplizierte Kombinationsmöglichkeiten
- Spindel selbsthemmend
299,57 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Hubtisch
Material Grundkörper
Aluminium
Material Komponente
Edelstahl
B=Breite
29
H=Höhe
19
L=Länge
84,5
S=Hub
4
B1
22
D
13
D1
12
D3
4
D4
M3
D5
3
F1 (N)
30
F2 (N)
50
H1
17
H2
14
H3
13
H4
8
H5
4
L1
70
L2
62
L3
22
L4
8
L5
6
Mx (Nm)
0,5
My (Nm)
0,5
Mz (Nm)
2
Beschreibung
Werkstoff
Hubtisch, Lagerböcke und Skalenknopf Aluminium-Legierung, eloxiert. Führungssäulen Edelstahl, geschliffen. Spindel Edelstahl, gerolltes Gewinde. Führung Gleitlager, wartungsfrei.
Ausführung
Umkehrspiel der Führung kleiner 0,05 mm. Spindel selbsthemmend, zusätzlich klemmbar.
Hinweis
Zum Höhen-Positionieren von Bauteilen und Baugruppen aller Art (z.B. Anschläge, Sensoren, Endschalter, Tische, Kameras, ganze Baugruppen usw.). Der Hubtisch ist durch Drehen des Skalenknopfes von Hand höhenverstellbar. Ein Teilstrich des Skalenknopfes entspricht 0,1 mm Hubbewegung. Der Hubtisch kann im Baukastenprinzip in seiner jeweiligen Baugröße unkompliziert kombiniert werden.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.