Positionier-Rundtisch
mit elektr.Positionsanzeiger
Aluminium
- Verstellweg beträgt 360° ohne Endanschlag
- Spindel selbsthemmend und gehärtet
- Drehwinkel wird direkt im LCD Display angezeigt
- Wartungsfrei
- Baukastenprinzip bietet unkomplizierte Kombinationsmöglichkeiten
628,41 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Positionier-Rundtisch
Ausführung 1
mit elektr.Positionsanzeiger
Material Grundkörper
Aluminium
Material Komponente
Stahl
D2=Durchmesser
54
D3=Bohrungsabstand
36
D
26
D1
23
D4
10
D5
M4x6
D6
4
F1 (N)
500
F2 (N)
500
F3 (N)
200
Gefahrgutklasse
Gefahrgutklasse 9
H
30
H1
14
H2
9
H3
6
L
86
L1
17
L2
29
L3
36
M1 Nm
3
UN-Nr.
UN 3091
Beschreibung
Werkstoff
Grundkörper und Rundtisch Aluminium-Legierung, eloxiert.
Spindel Stahl, einsatzgehärtet.
Spindellagerung Gleitlager, wartungsfrei.
Positionsanzeiger Kunststoff.
Spindel Stahl, einsatzgehärtet.
Spindellagerung Gleitlager, wartungsfrei.
Positionsanzeiger Kunststoff.
Ausführung
Radialspiel der Drehachse < 0,015 mm. Axialspiel der Drehachse < 0,02 mm. Wiederholgenauigkeit < 0,05°. Spindel selbsthemmend.
Hinweis
Der Verstellweg beträgt 360°, ohne Endanschlag.
Der Positionsanzeiger zählt in 0,1° Schritten im Uhrzeigersinn. Der Drehwinkel wird direkt am großen LCD Display angezeigt. Der Rundtisch bewegt sich dabei gegen den Uhrzeigersinn. Reset-, Kettenmaß- und Offset-Einstellungen sind über Tastaturbedienung möglich.
Die Batterielebensdauer liegt bei 2 Jahren. Die Batterie lässt sich schnell und einfach auswechseln.
Die Einbaulage des Positionsanzeigers kann mittels einer Schraube in 4 Stellungen fixiert werden.
Übersetzungsverhältnis:
21161-10-08 = 50:1
21161-10-12 = 55:1
21161-10-25 = 50:1
Der Positionier-Rundtisch kann im Baukastenprinzip in seiner Baugröße unkompliziert kombiniert werden.
Der Positionsanzeiger zählt in 0,1° Schritten im Uhrzeigersinn. Der Drehwinkel wird direkt am großen LCD Display angezeigt. Der Rundtisch bewegt sich dabei gegen den Uhrzeigersinn. Reset-, Kettenmaß- und Offset-Einstellungen sind über Tastaturbedienung möglich.
Die Batterielebensdauer liegt bei 2 Jahren. Die Batterie lässt sich schnell und einfach auswechseln.
Die Einbaulage des Positionsanzeigers kann mittels einer Schraube in 4 Stellungen fixiert werden.
Übersetzungsverhältnis:
21161-10-08 = 50:1
21161-10-12 = 55:1
21161-10-25 = 50:1
Der Positionier-Rundtisch kann im Baukastenprinzip in seiner Baugröße unkompliziert kombiniert werden.
Zeichnungshinweis
Einbaulage des Positionsanzeigers:
a) oben (Standard)
b) rechts
c) unten
d) links
Alle Senkungen nach DIN 74-Bm (D6)
a) oben (Standard)
b) rechts
c) unten
d) links
Alle Senkungen nach DIN 74-Bm (D6)
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.