Grundplatte
Aluminium
- Passend zu diversen Positioniersystemen
38,30 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Grundplatte
Material Grundkörper
Aluminium
B=Breite
29
H=Höhe
6
L=Länge
70
B1
22
D
3
H1
5
L1
62
L2
54
L3
44
L4
22
Beschreibung
Werkstoff
Aluminiumlegierung.
Ausführung
eloxiert.
Hinweis
Passend zu 21100, 21102, 21120, 21122, 21150, 21160, 21162 und 21190 in der jeweiligen Baugröße.
Zeichnungshinweis
Alle Senkungen nach DIN 974-1 (D),
alle Gewindebohrungen M (D).
alle Gewindebohrungen M (D).
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.