Montage-Winkel
Aluminium
- Zur Montage von Bauteilen im 45°- und 90° Winkel
- Passend zu diversen Positioniersystemen
39,60 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Montage-Winkel
Material Grundkörper
Aluminium
L=Länge
40
B
8
B1
6
B2
4,5
B3
3,3
L1
22
L2
14,5
L3
8
S
3
Beschreibung
Werkstoff
Aluminiumlegierung.
Ausführung
gefräst und eloxiert.
Hinweis
Passend zu 21100, 21102, 21120, 21122, 21150, 21160, 21162 und 21180 in der jeweiligen Baugröße.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.