Führungswagen
Festlager
Zink
- Wartungsfrei und korrosionsbeständig
- Geringes Gewicht
- Sehr hohe Geschwindigkeiten und Beschleunigungen möglich
- Staubunempfindlich
- Für den Trockenlauf geeignet
8,45 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Führungswagen
Ausführung 1
Festlager
Material Grundkörper
Zink
Material Komponente
Iglidur®
Wortmarke NLM
Drylin® N
Beschreibung
Werkstoff
Grundkörper des Wagens aus Zink,
Kunststoffgleitlager aus iglidur® J.
Schienen aus eloxiertem Aluminium.
Ausführung
Grundkörper chromatiert.
Führungsschiene naturfarben eloxiert.
Führungsschiene naturfarben eloxiert.
Hinweis
Miniaturgleitführungen sind wartungsfrei und korrosionsbeständig. Durch das geringe Gewicht sind sehr hohe Geschwindigkeiten und Beschleunigungen möglich. Einsatztemperatur bis max. 80 °C.
Miniaturgleitführungen sind staubunempfindlich und besonders für den Trockenlauf geeignet.
** Länge L2 = 30 mm und
* Länge L = 1000 mm mit angeben.
Längenangabe L2 und L nur in ganzen mm möglich.
Miniaturgleitführungen sind staubunempfindlich und besonders für den Trockenlauf geeignet.
** Länge L2 = 30 mm und
* Länge L = 1000 mm mit angeben.
Längenangabe L2 und L nur in ganzen mm möglich.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.