Gleitwagen
Drylin® W
Zink
- Für Einzel- und Doppelschienen geeignet
- Wartungsfrei und korrosionsbeständig
- Schmutzunempfindlich
- Sehr leiser Lauf
- Geringe Reibwerte im Trockenlauf
5,17 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Gleitwagen
Größe
6
Ausführung 1
Drylin® W
Ausführung 2
Festlager Standard
Material Grundkörper
Zink
Material Komponente
Iglidur®
L=Länge
19
A
10
A1
7,5
B
18
B1
12
C0(-Z) kN
0,14
C0Y kN
0,42
C0Z kN
0,42
D
5
D1
M4
D2
7
H
14
H1
7,5
H2
2
Beschreibung
Werkstoff
Zinkdruckguss.
Gleitlagerwerkstoff aus iglidur® J.
Ausführung
chromatiert.
Hinweis
DryLin® W Gleitwagen sind korrosionsbeständig und wartungsfrei. Der Verzicht auf Schmierung macht das System äußerst schmutzunempfindlich. Geringe Reibwerte im Trockenlauf und sehr leiser Lauf. Für Einzel- oder Doppelschienen geeignet. Geschwindigkeiten bis 15 m/s.
Einsatztemperatur -40 °C bis max. 90 °C.
Zubehör
Führungsschienen 21240.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.