Lineareinheit
mit Gleitlager
Aluminium
- Lineareinheit zum linearen Verfahren und Positionieren.
- Aufnahme hoher Momente.
- Verzugsfreie Montage.
- Hohe Steifigkeit und Spielfreiheit des Führungsschlittens.
- Rechtsgewinde
528,97 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Lineareinheit
Ausführung 1
mit Gleitlager
Ausführung 2
Rechtsgewinde
Material Grundkörper
Aluminium
Material Komponente
Edelstahl
B=Breite
130
Für=Spindel
Tr 14x3
G2=Gewinde
M6
H=Höhe
64
L=Länge
500
S=Hub
270
D1
8
D2
30H8
D3
30
D4
7
D5
11
G1
M6
G2
M6
G3
M6
H1
27
H2
10
H3
52
H4
2
L1
130
L2
26
L3
50
M1
40x30
M2
114,5
M3
70
M6
80
M7
114
P1
2x2x20
Beschreibung
Werkstoff
Gehäuse Aluminium.
Präzisionsrohr Stahl vernickelt.
Trapezgewindespindel Stahl.
Präzisionsrohr Stahl vernickelt.
Trapezgewindespindel Stahl.
Hinweis
Die Doppelrohr-Lineareinheiten können manuell oder elektrisch angetrieben werden. Die Einheiten können aufgrund ihrer kurzen Einschaltdauer, täglich mehrfach mit niedriger Geschwindigkeit und mit einer hohen Stabilität verstellt werden. Breiten-, Längen- und Höhenverstellung möglich.
Technische Daten
Einschaltdauer: S3, 30% (bei 60 min.)
Temperaturbereich
Temperaturbereich 0° C bis +60° C
Auf Anfrage
Weitere Längen.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.