Teleskopschiene
Teilauszug
Stahl
verzinkt
- Rastung in geöffneter und geschlossener Position
- Frontschnelltrennung
- Leichter Lauf
Verkaufseinheit
17,02 € / St.
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Teleskopschiene
Form
A
Ausführung 1
Teilauszug
Produkttyp
Standard
Material Grundkörper
Stahl
Oberfläche Grundkörper
verzinkt
B=Breite
12,7
Fp1=Tragkraft Paar 10.000 zy.
50
Fp2=Tragkraft Paar 80.000 zy.
35
H=Höhe
35
L=Länge
250
S=Hub
163
A
35
A10
192
A5
96
Form-Typ
Rastung in geschlossener Position
Hersteller Artikelnummer
DZ2132-0025
Montage
Montage seitlich
Verpackungsart
1 Stück = 1 Paar
Beschreibung
Werkstoff
Schienen Stahl.
Kugelkäfige Stahl.
Kugeln Stahl.
Kugelkäfige Stahl.
Kugeln Stahl.
Ausführung
Schienen verzinkt.
Kugelkäfige verzinkt.
Kugeln gehärtet.
Kugelkäfige verzinkt.
Kugeln gehärtet.
Bestellhinweis
Verkauf paarweise.
Hinweis
Bei Teleskopschienen mit Teilauszug ist der Hub kleiner als die Einbaulänge. Rastung in geschlossener Position. Durch das Betätigen des Entriegelungshebels kann der Schubkasten problemlos herausgenommen und von der Führung getrennt werden. Die dynamische Lastkapazität der Teleskopschienen gibt die maximale Belastbarkeit eines vertikal montierten Teleskopschienen-Paares bei Nutzung des vollen Auszugsweges an. Die angegebenen Tragkräfte beziehen sich auf den Maximalwert bei 10.000 bzw. 80.000 Zyklen.
Nicht für horizontale Montage geeignet.
Die Kopfhöhe der Befestigungsschrauben sollte eine Höhe von 2,5 mm nicht überschreiten, sonst besteht das Risiko einer Kollision mit anderen Schienenteilen.
Form B:
Zusätzlich mit Rastung in geöffneter Position.
Nicht für horizontale Montage geeignet.
Die Kopfhöhe der Befestigungsschrauben sollte eine Höhe von 2,5 mm nicht überschreiten, sonst besteht das Risiko einer Kollision mit anderen Schienenteilen.
Form B:
Zusätzlich mit Rastung in geöffneter Position.
Vorteile
Rastung in geöffneter und geschlossener Position
Frontschnelltrennung
Leichter Lauf
Frontschnelltrennung
Leichter Lauf
Zeichnungshinweis
1) Montageloch bei 21334-30-10250 und 21334-30-20250 nicht vorhanden
Zubehör
Montagewinkel Stahl für Teleskopschienen 21335-80
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.