Teleskopschiene
Überauszug
Stahl
verzinkt
- Rastung in geschlossener Position
- Für Flachmontage geeignet
- Leichter Lauf
Verkaufseinheit
41,24 € / St.
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Teleskopschiene
Ausführung 1
Überauszug
Produkttyp
Standard
Material Grundkörper
Stahl
Oberfläche Grundkörper
verzinkt
B=Breite
12,7
Fp=Tragkraft pro Paar kg
68
H=Höhe
50,8
L=Länge
305
S=Hub
330
A
16
A2
162,1
A3
209,5
A4
235
A5
260,3
A6
222,2
Hersteller Artikelnummer
DZ3301-0012-2
Montage
Montage seitlich
Verpackungsart
1 Stück = 1 Paar
Beschreibung
Werkstoff
Schienen Stahl.
Kugelkäfige Stahl.
Kugeln Stahl.
Kugelkäfige Stahl.
Kugeln Stahl.
Ausführung
Schienen verzinkt.
Kugelkäfige verzinkt.
Kugeln gehärtet.
Kugelkäfige verzinkt.
Kugeln gehärtet.
Bestellhinweis
Verkauf paarweise.
Befestigungsmaterial inklusive.
Befestigungsmaterial inklusive.
Hinweis
Bei Teleskopschienen mit Überauszug ist der Hub größer als die Einbaulänge. Rastung in geschlossener Position.
Die dynamische Lastkapazität der Teleskopschienen gibt die maximale Belastbarkeit eines vertikal montierten Teleskopschienen-Paares bei Nutzung des vollen Auszugsweges an. Die angegebenen Tragkräfte wurden bei einem Schienenabstand von 450 mm ermittelt und beziehen sich auf den Maximalwert bei 10.000 Zyklen.
Bei horizontaler Montage ist die Tragkraft um 75% geringer.
Die dynamische Lastkapazität der Teleskopschienen gibt die maximale Belastbarkeit eines vertikal montierten Teleskopschienen-Paares bei Nutzung des vollen Auszugsweges an. Die angegebenen Tragkräfte wurden bei einem Schienenabstand von 450 mm ermittelt und beziehen sich auf den Maximalwert bei 10.000 Zyklen.
Bei horizontaler Montage ist die Tragkraft um 75% geringer.
Vorteile
Rastung in geschlossener Position
Für Flachmontage geeignet
Leichter Lauf
Für Flachmontage geeignet
Leichter Lauf
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.